Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 296,3738 TL |
25 + | 246,9782 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 80.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 3.15 in |
Toplam Genişlik | 30.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.181 in |
Pim Çapı | 6.0 mm |
Pim Çapı | 0.236 in |
Kalınlık | 3.0 mm |
Kalınlık | 0.118 in |
Tam Malzeme | 304 Stainless Steel |
Montaj Yöntemi | Pim |
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin