Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 + | 3.308,3434 TL |
Yapışkan Tipi | Standart |
---|---|
Metal Tipi | Çelik |
Sökülebilirlik | Kalıcı |
Toplam Uzunluk | 30.0 m |
Toplam Uzunluk | 98.425 ft |
Toplam Kalınlık | 0.2 mm |
Toplam Kalınlık | 0.008 in |
Toplam Genişlik | 25.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.984 in |
Koli Başına Adet | 2 rolls |
GTIP Numarası | 3919101990 |
Renk | White |
Rulo Uzunluğu | 30.0 m |
Rulo Uzunluğu | 98.425 ft |
Biçim | Continuous |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin