Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 15,2212 TL |
5000 - 9999 | 13,6998 TL |
10000 + | 12,3292 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yatak Tipi | Kilitli Üst Parça |
---|---|
Toplam Genişlik | 21.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.846 in |
Toplam Yükseklik | 15.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.61 in |
İç Yükseklik | 10.0 mm |
İç Yükseklik | 0.394 in |
İç Genişlik | 16.3 mm |
İç Genişlik | 0.642 in |
Montaj Yöntemi | Yapışkan Dahildir |
Tam Malzeme | Polyamide |
Renk | Natural |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin