Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,7982 TL |
5000 - 9999 | 5,3904 TL |
10000 + | 5,0734 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yatak Tipi | Kilitli Üst Parça |
---|---|
Toplam Genişlik | 16.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.657 in |
Toplam Yükseklik | 13.2 mm |
Toplam Yükseklik | 0.52 in |
İç Yükseklik | 5.5 mm |
İç Yükseklik | 0.217 in |
İç Genişlik | 10.3 mm |
İç Genişlik | 0.406 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.7 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.067 in |
Montaj Yöntemi | Locking |
Tam Malzeme | Polyamide |
Renk | Natural |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin