Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,0035 TL |
5000 - 9999 | 2,777 TL |
10000 - 19999 | 2,6272 TL |
20000 - 29999 | 2,4823 TL |
30000 + | 2,1879 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yatak Tipi | Kilitli Üst Parça |
---|---|
Toplam Genişlik | 19.6 mm |
Toplam Genişlik | 0.772 in |
Toplam Yükseklik | 17.8 mm |
Toplam Yükseklik | 0.701 in |
İç Yükseklik | 3.4 mm |
İç Yükseklik | 0.134 in |
İç Genişlik | 13.5 mm |
İç Genişlik | 0.531 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Tam Malzeme | Polyamide |
Renk | Natural |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin