Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,7552 TL |
5000 - 9999 | 3,4654 TL |
10000 - 19999 | 3,2887 TL |
20000 - 29999 | 3,1074 TL |
30000 + | 2,7311 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yatak Tipi | Kilitli Üst Parça |
---|---|
Toplam Genişlik | 16.8 mm |
Toplam Genişlik | 0.661 in |
Toplam Yükseklik | 23.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.906 in |
İç Yükseklik | 8.8 mm |
İç Yükseklik | 0.346 in |
İç Genişlik | 10.7 mm |
İç Genişlik | 0.421 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Tam Malzeme | Polyamide |
Renk | Natural |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin