Menü Arama

Tork Menteşe 57.0 mm 51.0 mm Zinc Alloy Black

Position control hinges come in a variety of different external mounting versions. These torque hinges have internal resistance and restrict movement of your panel or door.
Ürün kodu:

219912

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 4.5 mm
Azami Tork 2.3 Nm
Toplam Uzunluk 57.0 mm
Toplam Kalınlık 13.0 mm
Toplam Genişlik 51.0 mm
Renk Black
Bitir Powder Coated
Kanat Şekli Rectangular
Malzeme Zinc Alloy
Montaj Deliği Basıncı Havşalı
Montaj Deliği Sayısı 4

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin