Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 1.302,20 TL |
50 + | 1.085,1666 TL |
Kanat Kalınlığı | 3.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.118 in |
Azami Tork | 2.3 Nm |
Azami Tork | 2.3 Nm |
Toplam Uzunluk | 38.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.496 in |
Toplam Kalınlık | 10.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.394 in |
Toplam Genişlik | 40.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.575 in |
Renk | Black |
Bitir | Painted |
Kanat Şekli | Rectangular |
Malzeme | Aluminium Alloy |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin