Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,1796 TL |
5000 - 9999 | 4,9206 TL |
10000 + | 4,6748 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.28 - 0.281 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 12.7 - 20.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 0.811 in |
Çapa Uzunluğu | 12.4 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.488 in |
Kafa Çapı | 19.1 mm |
Kafa Çapı | 0.752 in |
Kafa Yüksekliği | 2.4 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.094 in |
Perçin Tipi | Erkek ve Dişi |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Perçin Bağlantı Stili | Birbirine Geçmeli |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin