Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,764 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.197 - 0.315 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 20.0 - 34.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.787 - 1.339 in |
Çapa Uzunluğu | 20.0 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.787 in |
Kafa Çapı | 19.0 mm |
Kafa Çapı | 0.748 in |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Perçin Tipi | Mandallı Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Perçin Bağlantı Stili | Kastanyola |
Renk | White |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin