Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 8,5375 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Yassılar Arası Mesafe | 7.6 mm |
Yassılar Arası Mesafe | 0.299 in |
İç Çap | 5.3 mm |
İç Çap | 0.209 in |
Eklenti Çapı | 5.3 mm |
Eklenti Çapı | 0.210 in |
Eklenti Uzunluğu | 7.6 mm |
Eklenti Uzunluğu | 0.300 in |
Dış Çap | 9.9 mm |
Dış Çap | 0.39 in |
Delik Yapılandırması | 1 |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Diş Boyutu | M3 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin