Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 12,722 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Clear |
---|---|
Tam Malzeme | Polycarbonate |
Kafa Biçimi | Dome |
Delik Çapı | 2.4 mm |
Delik Çapı | 0.094 in |
Delik Aralığı Uzunluğu | 7.5 mm |
Delik Aralığı Uzunluğu | 0.295 in |
Toplam Genişlik | 10.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.394 in |
Boru Çapı | 3.0 mm |
Boru Çapı | 0.118 in |
Boru Uzunluğu | 55.0 mm |
Boru Uzunluğu | 2.165 in |
Saplama Uzunluğu | 3.0 mm |
Saplama Uzunluğu | 0.118 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Paket Adedi | 1000 |
Stil | 2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin