Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 21,1335 TL |
Renk | Black |
---|---|
Azami Delik Çapı | 4.8 mm |
Azami Delik Çapı | 0.189 in |
Toplam Çap | 6.0 mm |
Toplam Çap | 0.236 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Paket Adedi | 1000 |
Stil | 2 |
Tip | 90° LED Tutucu |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin