Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 488,1736 TL |
Düğme Malzemesi | PA |
---|---|
Düğme Tam Malzemesi | 30% Glass Fibre |
Gövde Çapı | 33.0 mm |
Gövde Çapı | 1.299 in |
Gövde Yüksekliği | 25.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 0.984 in |
Delik Derinliği | 5.0 mm |
Delik Derinliği | 0.197 in |
Toplam Uzunluk | 84.5 mm |
Toplam Uzunluk | 3.327 in |
Kol Sayısı | 1 |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin