Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 530,0199 TL |
Düğme Malzemesi | PA |
---|---|
Düğme Tam Malzemesi | 30% Glass Fibre |
Gövde Çapı | 36.0 mm |
Gövde Çapı | 1.417 in |
Gövde Yüksekliği | 28.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.102 in |
Delik Derinliği | 10.0 mm |
Delik Derinliği | 0.394 in |
Toplam Uzunluk | 104.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.094 in |
Kol Sayısı | 1 |
Diş Boyutu | M10 |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin