Menü Arama

T-Handle Latch 28.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Ürün kodu:

110120247E

454 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 7907000090
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Aralığı 28.5 mm
Kulp Uzunluğu 74.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Malzeme Zinc Alloy
Bitir Powder Coated
Handle Type T Tutamak, Kilit
Anahtarlama Farklı Anahtarlı
Mandal Biçim Milli Sürgüler
Anahtar Tipi Farklı Anahtarlı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin