Menü Arama

T-Handle Latch 8.5 mm 80.0 mm Zamak Black

Handle Turn Cam Latch is used to secure doors, cabinets, and other types of enclosures. It is designed without a cylinder, making it impossible to lock with a key, instead relying on the handle turn mechanism to secure. Black and made from Zamak material.
Ürün kodu:

110120060E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8301409000
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Aralığı 8.5 mm
Kulp Uzunluğu 80.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Malzeme Zamak
Bitir Powder Coated
Anahtarlama Keyless
Mandal Biçim Milli Sürgüler
Anahtar Tipi Silindirsiz Anahtar

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin