Menü Arama

T-Kulplu Sürgü 14.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Krom

Handle Turn Cam Latch is used to secure doors, cabinets, and other types of enclosures. It is designed with a T lock key alike gripper which allows multiple latches to be keyed at the same time.Chrome plated and made from zinc alloy.
Ürün kodu:

110110538E

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8301409000
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Aralığı 14.5 mm
Kulp Uzunluğu 74.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Malzeme Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Anahtarlama Benzer Anahtarlı
Mandal Biçim Cam Latches
Anahtar Tipi Eurokey (5333)

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin