Menü Arama

T-Kulplu Sürgü 11.0 mm 80.0 mm Zinc Alloy Krom

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Ürün kodu:

0101102002E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8301409000
Mil Uzunluğu 62.0 mm
Kavrama Aralığı 11.0 mm
Kulp Uzunluğu 80.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 31.5 mm
Montaj Deliği Genişliği 22.2 mm
Malzeme Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Handle Type T-Kulplu, Anahtarla Çalışır
Anahtarlama Farklı Anahtarlı
Mandal Biçim Milli Sürgüler
Anahtar Tipi Farklı Anahtarlı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin