Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 37,9993 TL |
250 - 499 | 21,7139 TL |
500 + | 15,5099 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Kafa Biçimi | Flat |
Delik Tipi | Yuvarlak Delik |
Toplam Çap | 28.6 mm |
Toplam Çap | 1.126 in |
Toplam Yükseklik | 14.3 mm |
Toplam Yükseklik | 0.563 in |
Uyumlu Delik Çapı | 25.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 1 in |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin