Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 35,2484 TL |
1000 + | 9,8326 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Polyethylene |
---|---|
Bitir | Chrome Plated |
Renk | Krom |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Dişli Merkez | Hayır |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Kafa Uzunluğu | 20.0 mm |
Kafa Uzunluğu | 0.787 in |
Kafa Genişliği | 20.0 mm |
Kafa Genişliği | 0.787 in |
Eklenti Yüksekliği | 10.0 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.394 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin