Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 94.0 mm 95.5 mm Yellow

LDPE Konik Standart Kapak ve Tapa, parçanın iç çapta tapa işlevi görmesi ve birçok dış çap için de kapak olarak işlevi görmesi için tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

3155000

981 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 149 113,6393 TL
150 - 299 64,9368 TL
300 + 46,3834 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.409,18 TL

30 x 113,6393 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Bağlantı Biçimi Push Fit
İç Çap Aralığı 91.7 - 94.8 mm
Dış Çap Aralığı 94.0 - 95.5 mm
Flanş Çapı 108.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin