Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 60.8 mm 65.5 mm Yellow

Sarı Konik kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

3143000

1019 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
45 - 224 75,7595 TL
225 - 449 43,2912 TL
450 + 30,9222 TL
Standart paket: 450

Şunun katları halinde sipariş ver: 45

Toplam fiyat:

3.409,18 TL

45 x 75,7595 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Bağlantı Biçimi Push Fit
İç Çap Aralığı 59.3 - 64.5 mm
Dış Çap Aralığı 60.8 - 65.5 mm
Flanş Çapı 77.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin