Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
120 - 999 | 40,9829 TL |
1000 - 1199 | 23,4187 TL |
1200 + | 16,7277 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 61.0 mm |
---|---|
D | 2.402 in |
Asgari İç Çap | 47.2 mm |
Asgari İç Çap | 1.858 in |
Azami İç Çap | 50.5 mm |
Azami İç Çap | 1.988 in |
d1 | 50.0 mm |
d1 | 1.969 in |
d2 | 52.3 mm |
d2 | 2.059 in |
h | 16.0 mm |
h | 0.63 in |
Renk | Yellow |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin