Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
120 - 999 | 40,9829 TL |
1000 - 1199 | 23,4187 TL |
1200 + | 16,7277 TL |
D | 61.0 mm |
---|---|
D | 2.402 in |
Asgari İç Çap | 43.9 mm |
Asgari İç Çap | 1.728 in |
Azami İç Çap | 48.1 mm |
Azami İç Çap | 1.894 in |
d1 | 46.0 mm |
d1 | 1.811 in |
d2 | 50.2 mm |
d2 | 1.976 in |
h | 16.0 mm |
h | 0.63 in |
Renk | Yellow |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin