Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 16,1599 TL |
D | 47.0 mm |
---|---|
D | 1.85 in |
Asgari İç Çap | 32.2 mm |
Asgari İç Çap | 1.268 in |
Azami İç Çap | 35.6 mm |
Azami İç Çap | 1.402 in |
d1 | 34.0 mm |
d1 | 1.339 in |
d2 | 38.0 mm |
d2 | 1.496 in |
h | 17.0 mm |
h | 0.669 in |
Renk | Yellow |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin