Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 10.9 mm 12.4 mm Yellow

LDPE Konik Standart Kapak ve Tapa, parçanın iç çapta tapa işlevi görmesi ve birçok dış çap için de kapak olarak işlevi görmesi için tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

3111000

2992 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 1999 4,5393 TL
2000 + 4,1267 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.539,30 TL

1000 x 4,5393 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Bağlantı Biçimi Push Fit
İç Çap Aralığı 9.0 - 10.7 mm
Dış Çap Aralığı 10.9 - 12.4 mm
Flanş Çapı 21.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin