Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 7.9 mm 9.3 mm Yellow

LDPE Konik Standart Kapak ve Tapa, parçanın iç çapta tapa işlevi görmesi ve birçok dış çap için de kapak olarak işlevi görmesi için tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

3107000

492 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 1999 2,4966 TL
2000 - 4999 2,2696 TL
5000 + 2,0634 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.496,60 TL

1000 x 2,4966 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Bağlantı Biçimi Push Fit
İç Çap Aralığı 6.2 - 6.9 mm
Dış Çap Aralığı 7.9 - 9.3 mm
Flanş Çapı 17.7 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin