Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
350 - 1749 | 3,7351 TL |
1750 - 3499 | 2,1343 TL |
3500 + | 1,5245 TL |
D | 28.6 mm |
---|---|
D | 1.126 in |
Asgari İç Çap | 15.7 mm |
Asgari İç Çap | 0.618 in |
Azami İç Çap | 18.3 mm |
Azami İç Çap | 0.72 in |
d1 | 17.5 mm |
d1 | 0.689 in |
d2 | 19.7 mm |
d2 | 0.776 in |
h | 14.2 mm |
h | 0.559 in |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin