Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 6,3627 TL |
2500 - 4999 | 3,6358 TL |
5000 + | 2,597 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 18.8 mm |
---|---|
D | 0.74 in |
Asgari İç Çap | 7.6 mm |
Asgari İç Çap | 0.299 in |
Azami İç Çap | 9.0 mm |
Azami İç Çap | 0.354 in |
d1 | 9.3 mm |
d1 | 0.366 in |
d2 | 10.6 mm |
d2 | 0.417 in |
h | 10.2 mm |
h | 0.402 in |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin