Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
150 - 749 | 28,8509 TL |
750 - 1499 | 16,4862 TL |
1500 + | 11,7759 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 34.1 mm |
---|---|
D | 1.343 in |
Asgari İç Çap | 22.2 mm |
Asgari İç Çap | 0.874 in |
Azami İç Çap | 24.3 mm |
Azami İç Çap | 0.957 in |
d1 | 24.1 mm |
d1 | 0.949 in |
d2 | 25.9 mm |
d2 | 1.02 in |
h | 18.2 mm |
h | 0.717 in |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin