Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
800 - 3999 | 5,7187 TL |
4000 - 7999 | 3,2678 TL |
8000 + | 2,3341 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.2 mm |
---|---|
D | 0.874 in |
Asgari İç Çap | 12.2 mm |
Asgari İç Çap | 0.48 in |
Azami İç Çap | 13.8 mm |
Azami İç Çap | 0.543 in |
d1 | 13.6 mm |
d1 | 0.535 in |
d2 | 15.4 mm |
d2 | 0.606 in |
h | 11.1 mm |
h | 0.437 in |
Renk | Red |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin