Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,7444 TL |
5000 - 9999 | 3,2825 TL |
10000 + | 2,3447 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.0 mm |
---|---|
D | 0.866 in |
Asgari İç Çap | 9.1 mm |
Asgari İç Çap | 0.358 in |
Azami İç Çap | 10.7 mm |
Azami İç Çap | 0.421 in |
d1 | 10.7 mm |
d1 | 0.421 in |
d2 | 12.3 mm |
d2 | 0.484 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Renk | Red |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin