Menü Arama

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 17.0 26.0 Iron

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar, dar alan uygulamalarında pürüzsüz ve doğru doğrusal hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bastırıp oturtularak kolayca takılır, düşük sürtünme sunar, çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158293

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 183,5575 TL
10 - 19 165,1125 TL
20 - 49 155,89 TL
50 - 99 146,965 TL
100 + 128,52 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

183,56 TL

1 x 183,5575 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 17.0
l1 26.0
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 416.0
Static load C0 max. N 320.0
Weight g 8.4
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin