Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 7,4744 TL |
5000 - 9999 | 6,7269 TL |
10000 - 24999 | 6,0542 TL |
25000 + | 5,4488 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Dikdörtgen |
Uyumlu Delik Çapı | 7.9 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.311 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 6.4 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.252 in |
Derinlik | 5.6 mm |
Derinlik | 0.220 in |
Yükseklik | 35.1 mm |
Yükseklik | 1.380 in |
İç Yükseklik | 25.9 mm |
İç Yükseklik | 1.02 in |
İç Genişlik | 11.1 mm |
İç Genişlik | 0.437 in |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 6.4 mm |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 0.252 in |
Toplam Genişlik | 13.3 mm |
Toplam Genişlik | 0.524 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Stil | 8 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin