Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 11,0074 TL |
5000 + | 10,1468 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Rivet/Screw |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Dikdörtgen |
İç Yükseklik | 8.6 mm |
İç Yükseklik | 0.339 in |
İç Genişlik | 11.1 mm |
İç Genişlik | 0.437 in |
Toplam Genişlik | 12.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.488 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 9 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin