Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.856,2328 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uzatılmış Boy | 165.0 mm |
---|---|
Uzatılmış Boy | 6.496 in |
Hareket Aralığı | 50.0 mm |
Hareket Aralığı | 1.969 in |
Uyumlu Piston Çapı | 23.0 mm |
Uyumlu Piston Çapı | 0.906 in |
Diş Boyutu | M8 x 1;M8 x 1.25 |
Çubuk Çapı | 8.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.315 in |
Azami Güç | 600.0 N |
Azami Güç | 600.0 N |
Çubuk Malzemesi | Carbon Steel |
Renk | Black |
Tip | Kilitli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin