Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 5.786,1653 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 880.0 mm |
Uzatılmış Boy | 34.646 in |
Hareket Aralığı | 400.0 mm |
Hareket Aralığı | 15.748 in |
Uyumlu Piston Çapı | 23.0 mm |
Uyumlu Piston Çapı | 0.906 in |
Diş Boyutu | M10 x 1.5 |
Çubuk Çapı | 14.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.551 in |
Dişli Uzunluğu | 12.0 mm |
Dişli Uzunluğu | 0.472 in |
Azami Güç | 2500.0 N |
Azami Güç | 2500.0 N |
Çubuk Malzemesi | Steel |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Renk | Black |
Aksesuarlar Dahil | 4 x B6 Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş) |
Tip | Econoloc - Otomatik Kilitleme |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin