Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,2991 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Malzemesi | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Yapışkan Dahildir |
Taban Uzunluğu | 25.1 mm |
Taban Uzunluğu | 0.988 in |
Taban Genişliği | 25.1 mm |
Taban Genişliği | 0.988 in |
Kelepçe Genişliği | 11.9 mm |
Kelepçe Genişliği | 11.9 mm |
İç Genişlik | 11.4 mm |
İç Genişlik | 0.449 in |
Toplam Yükseklik | 11.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.461 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin