Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,0198 TL |
5000 - 19999 | 5,4176 TL |
20000 + | 4,876 TL |
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
Montaj Yöntemi | Yapışkan Dahildir |
Taban Uzunluğu | 13.1 mm |
Taban Uzunluğu | 0.516 in |
Taban Genişliği | 11.9 mm |
Taban Genişliği | 0.469 in |
Kelepçe Genişliği | 5.1 mm |
Kelepçe Genişliği | 5.1 mm |
İç Genişlik | 3.2 mm |
İç Genişlik | 0.126 in |
Toplam Yükseklik | 6.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.236 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin