Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,9636 TL |
5000 - 9999 | 4,582 TL |
10000 + | 4,3525 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Malzemesi | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Renk | Natural |
A Deliği Tutturma Tipi | Yassı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Yapışkan Parça |
Taban Uzunluğu | 13.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.512 in |
Taban Genişliği | 13.0 mm |
Taban Genişliği | 0.512 in |
Ara Parça Uzunluğu | 14.3 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.563 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin