Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 15,8764 TL |
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
Taban Uzunluğu | 20.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.787 in |
Taban Genişliği | 20.0 mm |
Taban Genişliği | 0.787 in |
Ara Parça Uzunluğu | 16.7 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.657 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin