Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 + | 81,4848 TL |
Taban Malzemesi | Acrylic Based Adhesive |
---|---|
Renk | Natural |
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Yapışkan Parça |
Taban Uzunluğu | 18.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.709 in |
Taban Genişliği | 18.0 mm |
Taban Genişliği | 0.709 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 8.5 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.335 in |
Ara Parça Uzunluğu | 8.7 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.343 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin