Levha ve tabelaların yapıya zarar vermeden tavana asılması için kullanılan kendinden yapışkanlı tavan klipsi. Kare, oval veya yuvarlak tabanlı, açık veya kapalı kancalı modelleri mevcuttur. Bu klipsler düzenli teşhir gerektiren perakende ortamlarında asılı kancalarla kullanılmak için idealdir.
Montajı ve sökülmesi kolaydır. Çeşitli tavan türleriyle iyi uyum sağlayan gizli ve düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Taban Genişliği | Loop Diameter | Taban Uzunluğu | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464707 | 3,9007 TL - 3,9007 TL | 113667 Stokta |
Square
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
16,5072 TL - 40,4427 TL | Üretimde |
Round
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
5,93 TL - 5,93 TL | 97 Stokta |
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
492810 | 19,7666 TL - 19,7666 TL | 5749 Stokta |
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
6,0246 TL - 6,0246 TL | 47300 Stokta |
Round
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
6,34 TL - 6,34 TL | 1300 Stokta |
Round
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
7,6543 TL - 7,6543 TL | 94 Stokta |
Square
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
4,132 TL - 4,132 TL | 67424 Stokta |
Square
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
29,3345 TL - 71,8697 TL | 200 Stokta |
Square
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 421671 Stokta |
Square
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
2,8388 TL - 2,8388 TL | 36736 Stokta |
Square
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
14,2632 TL - 14,2632 TL | 386 Stokta |
Square
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
3,9533 TL - 9,6855 TL | Üretimde |
Round
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin