Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 48,0669 TL |
250 - 499 | 27,4667 TL |
500 + | 19,6191 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Göbek Çapı | 25.1 mm |
---|---|
Göbek Çapı | 0.988 in |
Göbek Yüksekliği | 11.9 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.469 in |
Düğme Çapı | 57.2 mm |
Düğme Çapı | 2.252 in |
Topuz Yüksekliği | 24.9 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.98 in |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Diş Malzemesi | No Insert |
Renk | Black |
Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin