Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
40 - 199 | 121,2652 TL |
200 - 399 | 69,2944 TL |
400 + | 49,4961 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Göbek Çapı | 19.1 mm |
---|---|
Göbek Çapı | 0.752 in |
Göbek Yüksekliği | 12.4 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.488 in |
Düğme Çapı | 50.8 mm |
Düğme Çapı | 2 in |
Topuz Yüksekliği | 26.9 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.059 in |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Diş Malzemesi | No Insert |
Renk | Black |
Diş Boyutu | M6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin