Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
40 - 199 | 238,6269 TL |
200 - 399 | 136,3582 TL |
400 + | 97,3987 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Göbek Çapı | 24.9 mm |
---|---|
Göbek Çapı | 0.98 in |
Göbek Yüksekliği | 4.3 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.169 in |
Düğme Çapı | 35.1 mm |
Düğme Çapı | 1.382 in |
Topuz Yüksekliği | 15.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.591 in |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Diş Malzemesi | No Insert |
Renk | Black |
Diş Boyutu | M6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin