Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 8.5 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 2.0 mm.
Ürün kodu:

HEWSE-25-01

2336 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,3349 TL
5000 - 9999 7,7458 TL
10000 + 7,3383 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.334,90 TL

1000 x 8,3349 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Menteşeli Kenar
Derinlik 6.6 mm
İç Yükseklik 8.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 21.6 mm
Toplam Genişlik 30.4 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin