Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Ürün kodu:

EWSE-3-19

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,4769 TL
5000 - 9999 3,0956 TL
10000 + 2,7861 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.476,90 TL

1000 x 3,4769 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Dikdörtgen
Derinlik 4.8 mm
İç Yükseklik 6.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 10.0 mm
Toplam Genişlik 20.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin