Menü Arama

Kenar Koruyucu 35.8 mm 64.7 mm LDPE Natural

LDPE'den mamul köşe koruyucu, keskin köşeleri taşıma ve depolama sırasında hasara karşı korumak için kullanılır.
Ürün kodu:

89395

1111 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
60 - 299 32,7148 TL
300 - 599 18,6941 TL
600 + 13,3529 TL
Standart paket: 600

Şunun katları halinde sipariş ver: 60

Toplam fiyat:

1.962,89 TL

60 x 32,7148 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Stil Yuva
Yükseklik 45.8 mm
İç Çap 2.0 mm
Toplam Yükseklik 45.8 mm
Toplam Uzunluk 64.7 mm
Toplam Genişlik 64.7 mm
Bant Genişliği 35.8 mm
En 48.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin